Pince Pour Atelier de Presse
84A2 - Cam Type Gripper

84A2-V10000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.32
Force de serrage (lbf) 207
Poids (kg) 0.6
Alesage cylindre (mm) 25
Force de serrage (N) 920
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Fonction de produit Solutions de Pince
Taille alimentation G1/8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 72
Gammes de produits 84A2-V
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Type de produit Pince en tôle
Back to Top