Pince Pour Atelier de Presse
84A2 - Cam Type Gripper

84A2-V90000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 193
Poids (lb) 1.43
Force de serrage (N) 860
Alesage cylindre (mm) 25
Poids (kg) 0.65
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Taille alimentation G1/8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 45
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits 84A2-V
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Type de produit Pince en tôle
Back to Top