Pince Pour Atelier de Presse
84A2 - Cam Type Gripper

84A2XV90000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.43
Force de serrage (lbf) 193
Alesage cylindre (mm) 25
Poids (kg) 0.65
Force de serrage (N) 860
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille alimentation G1/8
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits 84A2-V
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pince en tôle
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 30
Back to Top