Pince Pour Atelier de Presse

84A5Y110000000

Consulter la gamme de produits:

Citation

We are updating the cart...
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Add to cart succeeded. Updating the cart.
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 449.0
Poids (lb) 6.16
Poids (kg) 2.8
Force de serrage (N) 2000.0
Alesage cylindre (mm) 50
PublishedDate 1722430304000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.6
Type de produit Pince en tôle
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 45
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Gammes de produits 84A5
Back to Top