Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 868 Series pneumatic toggle clamps feature hardened pins/bushing at all pivot points for long lifecycle.

868-E

Version plus large du modèle 827. Se monte à la perpendiculaire sur la surface de serrage. Est dotée d’un contrôle intégré du débit pour un fonctionnement parfait et d’un anneau de piston magnétique pour la détection des positions. S'adapte aux capteurs en T (8EA-109-1) ou ronds (810169).
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.48
Longueur Etrier (in) 4.69
Effort de maintien (lbf) 4000.0
Consommation air (in³) 0.109
Force exercée (lbf) 1704.0
Hauteur sous étrier (in) 4.2
exerting_force_lbf_english 1704.0
Poids (lb) 17.0
Hauteur sous étrier (mm) 106.7
Poids (kg) 7.71
Force exercée (N) 7637.0
Consommation air (dm³) 3.08
Effort de maintien maximum (N) 17800.0
Longueur Etrier (mm) 119.1
Alesage cylindre (mm) 63
exerting_force_n_metric 7637.0
Remplacement joints 850450-63-1-00
Application -Assemblage Excellent/Haut
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier Bras renforcé
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725480210000
Type de produit Serrage pneumatique
Gammes de produits 868
Taille Port air G-1/4
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Accessoires de produit
850450-63-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
868-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
868CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top