Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8732

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.12
Alesage cylindre (in) 1.26
Consommation air (in³) 0.008
Force de serrage à 5bars (lbf.) 64.0
Course verticale (in) 0.12
Course verticale (mm) 3.2
Course verticale (mm) 3.2
Force de serrage à 5bars (N) 285.0
Consommation air (dm³) 0.23
Alesage cylindre (mm) 32
Type de produit Serrage pneumatique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 8700
Port Standard Ports
Taille filetage corps M50X1.50
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1727879846767
Taille Port air 1/8 NPT
Remplacement des joints 873200
Contre écrou 873250
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
873250
8700 - Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
873500
Kit d'étanchéité
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top