Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8750

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.15
Consommation air (in³) 0.023
Alesage cylindre (in) 1.97
Course verticale (in) 0.15
Force de serrage à 5bars (lbf.) 167.0
Consommation air (dm³) 0.64
Force de serrage à 5bars (N) 745.0
Course verticale (mm) 3.8
Alesage cylindre (mm) 50
Course verticale (mm) 3.8
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 8700
Taille filetage corps M65X1.50
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Contre écrou 875050
Port Standard Ports
Taille Port air 1/8 NPT
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints 875000
Type de produit Serrage pneumatique
PublishedDate 1727879846768
Accessoires de produit
875000
Kit d'étanchéité
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
875050
8700 - Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top