891
891
Destine a la production de masse.
Position du bras de serrage à 90°.
Disponible avec anneau magnétique en option pour détecter la position. Commutateurs également disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
5.06
Alesage cylindre (in)
2.5
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
960.0
Poids (lb)
16.06
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
199.0
Alesage cylindre (mm)
63
Poids (kg)
7.3
Longueur Etrier (mm)
128.5
Couple de maintien (Max) (Nm)
1300.0
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
270.0
Style d'étrier
Centre
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poignée
No
Taille alimentation
G 1/8
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
891
Type de produit
serrage de puissance
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints
8910100
PublishedDate
1674744781000
Angle d'ouverture (deg)
119
Accessoires de produit
810153
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810155
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810157
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
BIM-IKE-AP
Les capteurs de DESTACO pour serrages de puissance 871 et 872 sont dotés de la fonctionnalité PNP, d’une tension 10 à 30 V CC et d’un courant alternatif maximum de 200 mA.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8910100
Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 890 et 891.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810151
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
895132-MR
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top