Pneumatiques Petite Capacité
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E63-008-2L

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.038
Course (in) 1.02
Course verticale (in) 0.32
Poids (lb) 3.68
Course pendant la rotation (in) 0.71
Force de serrage à 5bars (lbf.) 321.0
Course pendant la rotation (in) 0.71
Alesage cylindre (in) 2.48
Course verticale (in) 0.32
Poids (kg) 1.67
Consommation air (dm³) 1.08
Alesage cylindre (mm) 63
Course verticale (mm) 8.0
Course pendant la rotation (mm) 18.0
Course (mm) 26.0
Course pendant la rotation (mm) 18.0
Course verticale (mm) 8.0
Force de serrage à 5bars (N) 1430.0
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 89E
Détecteurs inclus Non
PublishedDate 1673968276000
Sens de rotation à gauche
Taille Port air G-1/4
Remplacement des joints 89B/E63-2-00
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Corps fileté
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top