Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's sensor cables for 82P3 power clamps are designed with M8x1, angular, 4-pin connector, and a 5 m [16 ft.] cable.

8EL-007-1

Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Gammes de produits 82L-2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Câble de capteur
283-HTS_TARIFF_CODE 85444290
Utilisé avec Modele/Gamme 82P3
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Câble de capteur
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top