Pneumatiques Petite Capacité
Body Mount Flanges

8MA-094-1

Utilisé avec des brides pivotantes pneumatiques de la série 89R
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trous de montage (in) 0.26
Poids (kg) 0.2
Diametre trous de montage (mm) 6.6
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
Type d'accessoires Body Mount Flanges
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
PublishedDate 1723121576000
Utilisé avec Modele/Gamme 89R32-010-2
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top