8UL631-75-204
8UL631-75-204
Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
2.95
Poids (lb)
4.18
Offset de bras
2.95
Offset de bras (mm)
75.0
Poids (kg)
1.9
Offset de bras (mm)
75.0
Longueur Etrier (mm)
179.0
Style d'étrier
Bras en U (décalage gauche)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
PublishedDate
1675261851000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
82M-3E Arms
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Matériel
Steel
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top