8UM634-25-144
8UM634-25-144
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
0.98
Offset de bras
0.98
Poids (lb)
1.166
Offset de bras (mm)
25.0
Poids (kg)
0.53
Longueur Etrier (mm)
144.0
Offset de bras (mm)
25.0
Type de produit
Bras de serrage
Matériel
Aluminum
Style d'étrier
Bras en U (centre)
PublishedDate
1675201049000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
82M-3E Arms
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top