Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Right Arm

8UR404-00-117

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0.0
Poids (lb) 0.506
Poids (kg) 0.23
Offset de bras (mm) 0.0
Longueur Etrier (mm) 117.0
Gammes de produits 82M-3E Arms
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…40..
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1678812370000
Style d'étrier Bras en U (décalage à droite)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UR404-00-117.STEP
Accessoires de produit
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top