8UR631-75-204
8UR631-75-204
Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
2.95
Offset de bras
2.95
Poids (lb)
4.18
Offset de bras (mm)
75.0
Offset de bras (mm)
75.0
Poids (kg)
1.9
Longueur Etrier (mm)
179.0
Type de produit
Bras de serrage
Gammes de produits
82M-3E Arms
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1675201451000
Matériel
Steel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Style d'étrier
Bras en U (décalage à droite)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top