Inertie Max à 20 Index par mn
1948.0
Inertie Max à 20 Index par mn
487.0
mounting_surface_diameter_in_english
9.46
center_distance_in_english
6.0
Inertie Max (lb-in²)
595.0
Capacité sortie radiale (lb)
3540.0
Couple Maxi (in-lb)
8555.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
21620.0
maximum_torque_inlb_english
8555.0
Inertie Max (lb-in²)
595.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
7000.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
21620.0
Distance du centre (in)
6.0
b10_torque_capacity_inlb_english
7337.0
Diametre trou central (in)
2.31
Hauteur surface de montage (in)
6.88
B10 Capactité de couple (in-lb)
7337.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.31
Diametre surface de montage (in)
9.46
output_radial_capactiry_lb_english
3540.0
height_t0_mounting_surface_in_english
6.88
Capacité poussée axiale (lb)
7000.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
6.327
Capacité sortie radiale (N)
15753.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.57
Couple Maxi (Nm)
967.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
58.7
Hauteur surface de montage (mm)
174.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.143
height_t0_mounting_surface_mm_metric
174.752
center_distance_mm_metric
152.4
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.327
mounting_surface_diameter_mm_metric
240.284
Diametre trou central (mm)
58.7
B10 Capactité de couple (Nm)
829.0
Inertie interne (kgm²)
0.174
b10_torque_capacity_nm_metric
829.0
Inertie interne (kgm²)
0.174
Capacité poussée axiale (N)
31150.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
31150.0
Distance du centre (mm)
152.4
output_radial_capactiry_n_metric
15753.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre surface de montage (mm)
240.3
Couple Maxi (Nm)
967.0