Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

950E4H96-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité poussée axiale (lb) 75850.0
Distance du centre (in) 9.6
Inertie Max (lb-in²) 142900.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 977500.0
Couple Maxi (in-lb) 134777.0
Capacité sortie radiale (lb) 52600.0
center_thru_hole_diameter_in_english 4.13
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
output_radial_capactiry_lb_english 52600.0
mounting_surface_diameter_in_english 37.0078740157
Diametre surface de montage (in) 37.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 37.0
Inertie Max (lb-in²) 142900.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 75850.0
maximum_torque_inlb_english 134777.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1251.0
Inertie Max à 20 Index par mn 6328.0
center_distance_in_english 9.6456692913
Diametre trou central (in) 4.13
Hauteur surface de montage (in) 19.7
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 977500.0
height_t0_mounting_surface_in_english 19.6850393701
height_t0_mounting_surface_mm_metric 500.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 940.0
Diametre surface de montage (mm) 940.0
Capacité poussée axiale (N) 337532.5
b10_torque_capacity_nm_metric 13035.0
Imperial or Metric Product Métrique
center_thru_hole_diameter_mm_metric 105.0
Hauteur surface de montage (mm) 500.0
center_distance_mm_metric 245.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 337532.5
B10 Capactité de couple (Nm) 13035.0
Couple Maxi (Nm) 15229.0
Inertie interne (kgm²) 41.8
Inertie interne (kgm²) 41.8
Distance du centre (mm) 245.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1.852
output_radial_capactiry_n_metric 234070.0
Couple Maxi (Nm) 15229.0
Capacité sortie radiale (N) 234070.0
Diametre trou central (mm) 105.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.366
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 110452.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 110452.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 4.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 330.0
Gammes de produits 950E
Modèle de base 950E4H96-330
Gammes 950E
PublishedDate 1723125773809
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±24
Smart Number Motion Spec C
Répétabilité (arcsec) ±6
Type de produit Sortie de bride
Famille E-Series
Sortie Bride
Back to Top