Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-1800-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 5.54
Longueur (in) 70.87
Diametre tube (in) 1.18
Diametre tube (mm) 30
Poids (kg) 2.52
Longueur (mm) 1800.0
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 30B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
PublishedDate 1723140300000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top