Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-200-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.62
Longueur (in) 7.87
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 0.28
Longueur (mm) 200.0
Diametre tube (mm) 30
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
PublishedDate 1723140567000
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Taille tube 30B
Back to Top