Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-2700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 8.32
Longueur (in) 106.3
Poids (kg) 3.78
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 2700
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
PublishedDate 1723141359064
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 30B
Back to Top