Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-200-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77
Longueur (in) 7.87
Poids (lb) 0.88
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 200.0
Poids (kg) 0.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Taille tube 45B
Back to Top