Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-2400-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 94.49
Poids (lb) 10.56
Diametre tube (in) 1.77
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 2400
Poids (kg) 4.8
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Back to Top