Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-600-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77
Longueur (in) 23.62
Poids (lb) 2.64
Longueur (mm) 600.0
Diametre tube (mm) 45
Poids (kg) 1.2
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 45B
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Back to Top