Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-1200-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 47.24
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 8.71
Diametre tube (mm) 60
Poids (kg) 3.96
Longueur (mm) 1200.0
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Type de produit Profilé Octogonal
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top