Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-2100-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 15.25
Diametre tube (in) 2.36
Longueur (in) 82.68
Diametre tube (mm) 60
Longueur (mm) 2100.0
Poids (kg) 6.93
Taille tube 60B
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Back to Top