Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-750-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 29.53
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 5.46
Diametre tube (mm) 60
Longueur (mm) 750
Poids (kg) 2.48
Taille tube 60B
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profilé Octogonal
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top