Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1008-1

Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 6.50
Offset de bras 0
Offset de bras 0
Offset de bras (mm) 0
Longueur Etrier (mm) 165
Offset de bras (mm) 0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits NAAMS Power Clamp Arms
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3|52H-3E |TCC-2E
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Thru Hole (mm) 11
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Bras de serrage
Type de produit Bras de serrage
Back to Top