Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1532-1

Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 6.50
Offset de bras 70
Offset de bras 70
Longueur Etrier (mm) 165
Offset de bras (mm) 70
Offset de bras (mm) 70
Type de produit Bras de serrage
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3|52H-3E |TCC-2E
Type d'accessoires Bras de serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Thru Hole (mm) 9
Gammes de produits NAAMS Power Clamp Arms
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top