Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R08

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77
Charge statique max (ft lb) 258
Poids (lb) 11.1
Longueur (in) 16
Largeur (in) 7
max_static_product_load_metric 350
Diametre tube (mm) 45
Charge statique max (Nm) 350
Longueur (mm) 406.4
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 13 on 125mm BC
Poids (kg) 5.05
interface robot trou central (mm) (8) 16 on 160mm BC
Largeur (mm) 177.8
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
Interface robot boulon R08: 125/160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube 45B
Type de produit Montage centrale
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top