Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-SE-R10
BM1-45-SE-R10
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
11.1
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
258
Longueur (in)
16
Longueur (mm)
406.4
Largeur (mm)
177.8
Charge statique max (Nm)
350
Diametre tube (mm)
45
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Poids (kg)
5.05
max_static_product_load_metric
350
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R10: 200mm Bolt Circle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
45B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top