Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-SE-R14
BM1-45-SE-R14
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.1
Charge statique max (ft lb)
258
Diametre tube (in)
1.77
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
350
Largeur (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
350
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
5.05
Taille tube
45B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top