Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R01
BM1-60-DE-R01
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
11.5
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
500
max_static_product_load_metric
675
Charge statique max (Nm)
675
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Largeur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
5.2
Longueur (mm)
406.4
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R01: 200mm Bolt Circle
Taille tube
60B
Back to Top