Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R06

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 11.5
Charge statique max (ft lb) 500
Longueur (in) 16
Diametre tube (in) 2.36
Largeur (in) 7
Longueur (mm) 406.4
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 10 on 125mm BC
Charge statique max (Nm) 675
Largeur (mm) 177.8
max_static_product_load_metric 675
Poids (kg) 5.2
Diametre tube (mm) 60
interface robot trou central (mm) (8) 12.5 on 160mm BC
DistributorGroup End Effectors
Interface robot boulon R06: 160mm Bolt Circle
Type de produit Montage centrale
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60B
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top