Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R07
BM1-60-DE-R07
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
500
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.5
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (Nm)
675
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Poids (kg)
5.2
Diametre tube (mm)
60
Largeur (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
675
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Longueur (mm)
406.4
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R07: 200mm Bolt Circle
Type de produit
Montage centrale
Taille tube
60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top