Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R12
BM1-60-DE-R12
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
11.5
Charge statique max (ft lb)
500
Diametre tube (in)
2.36
Largeur (in)
7
Longueur (in)
16
Charge statique max (Nm)
675
max_static_product_load_metric
675
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
Diametre tube (mm)
60
Largeur (mm)
177.8
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top