Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R16
BM1-60-DE-R16
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
11.5
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
max_static_product_load_metric
675
Poids (kg)
5.2
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
675
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Largeur (mm)
177.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2)15
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top