Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R17

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 7
Charge statique max (ft lb) 500
Longueur (in) 16
Poids (lb) 11.5
Diametre tube (in) 2.36
Largeur (mm) 177.8
Charge statique max (Nm) 675
Diametre tube (mm) 60
Longueur (mm) 406.4
Interface robot trou de goupille (mm) (4) 10
Poids (kg) 5.2
max_static_product_load_metric 675
interface robot trou central (mm) (8) 11
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Interface robot boulon R17: 160mm Bolt Circle
Matériel Aluminum
Type de produit Montage centrale
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top