Robohand Pinces
Destaco’s CP-2 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-2

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 53.0
Course (in) 0.24
Alesage cylindre (in) 0.98
Longueur doigts maxi (in) 1.57
Pressure Range (psi) 29-145
Poids (lb) 0.46
Pressure Range (bar) 43141
Force de serrage (N) 238.0
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 40.0
Répétabilité (+-mm) 0.025
Poids (kg) 0.21
Alesage cylindre (mm) 25
Course (mm) 6.0
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
PublishedDate 1718125948000
Classe de protection IP54
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
nombre de mors 2.0
Assistance ressorts Optionnel
Gammes de produits CP
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.06
Detecteur en option Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D10
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D7
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP2
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SDCP2
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP2V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP2V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP2
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top