Robohand Pinces
Destaco’s CP-3 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-3

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.39
Pressure Range (psi) 29-145
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 152.0
Poids (lb) 0.99
Longueur doigts maxi (in) 1.97
Alesage cylindre (in) 1.57
Force de serrage (N) 677.0
Répétabilité (+-mm) 0.025
Alesage cylindre (mm) 40
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 50.0
Pressure Range (bar) 43141
Course (mm) 10.0
Poids (kg) 0.45
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.07
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
Assistance ressorts Optionnel
PublishedDate 1718128629000
Classe de protection IP54
Gammes de produits CP
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors 2.0
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option Oui
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D10
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP3V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D7
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SDCP3
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP3V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP3
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP3
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top