CPI-15AC-B-60
CPI-15AC-B-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Taille chapeau
1.50 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
6.0
Poids (oz)
1.2
Diametre (in)
1.62
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
3.0
Poids (g)
35.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
1.4
Taille chapeau
38 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
2.7
Diametre (mm)
41.1
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Type de produit
Soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Montage
3/8" NPT
PublishedDate
1718736362000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
60 (noir)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
3.6
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.0
Back to Top