CPI-180-25-SA-B112
CPI-180-25-SA-B112
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
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
6.86
Poids (lb)
1.02
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.46
max_static_clamp_load_metric
271
Longueur (mm)
174.3
Charge statique max (Nm)
271
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
Back to Top