Préhenseurs
Destaco’s CPI-100-40-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-200-40-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 1.25
Diametre tube (in) 1.57
Longueur (in) 8.31
Poids (kg) 0.56
Charge statique max (Nm) 271
Longueur (mm) 211.1
Diametre tube (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Taille tube 40 mm
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top