CPI-20DD-B-45
CPI-20DD-B-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Diametre (in)
2.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
9.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.0
Poids (oz)
1.4
Taille chapeau
2.00 in
Poids (g)
40.0
Taille chapeau
51 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Diametre (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
4.1
PublishedDate
1718737771000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
12.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Profonde
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
5.4
Montage
3/8" NPT
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
Matériel
Nitrile
Back to Top