CPI-24FF-C-30
CPI-24FF-C-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
4.0
Taille chapeau
2.00 x 4.00 in
Largeur (in)
2.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18.0
Poids (oz)
4.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Taille chapeau
50.8 x 101.6 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.2
Largeur (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Poids (g)
119.0
Longueur (mm)
101.6
Montage
1.25" carré
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
42.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
19.1
Forme
Oval
Durometre
30 (bleu)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
PublishedDate
1718820295000
Back to Top