CPI-36DD-B-45
CPI-36DD-B-45
Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Largeur (in)
3.13
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
55.0
Longueur (in)
6.13
Taille chapeau
3.00 x 6.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
23.0
Poids (oz)
7.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24.9
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
10.4
Longueur (mm)
155.8
Poids (g)
201.0
Taille chapeau
76.2 x 152.4 mm
Largeur (mm)
79.6
Durometre
45 (rouge)
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Profonde
Montage
3/8" NPT
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
139.0
PublishedDate
1718904277000
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
63.1
Back to Top