Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-40AC-C-60
CPI-40AC-C-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
8.0
Taille chapeau
4.00 in
Poids (oz)
3.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
33.0
Diametre (in)
4.03
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
15.0
Poids (g)
91.0
Diametre (mm)
102.4
Taille chapeau
102 mm
Montage
1.25" carré
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
40.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
89.0
PublishedDate
1718905153000
Matériel
Nitrile
Type de produit
Soufflet
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
60 (noir)
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top