CPI-500-1050-MSA
CPI-500-1050-MSA
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
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
120
Longueur (in)
5
Poids (lb)
0.25
Embout (in)
0.5
max_static_clamp_load_metric
163
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
127
Poids (kg)
0.11
Embout (mm)
12.7
Charge statique max (Nm)
163
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
12.7
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top