Préhenseurs
Destaco’s CPI-400-1-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-700-1-SA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.97
Charge statique max (ft lb) 200
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 6.81
Embout (in) 0.75
Charge statique max (Nm) 271
Poids (kg) 0.44
Embout (mm) 19
max_static_clamp_load_metric 271
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 172.9
Type de produit Bras pivotant
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
terminaison Argenté
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
Back to Top