Préhenseurs
Destaco’s CPI-CL-25-DM-15F Series of direct mount brackets are designed for connecting 2.50” tubes.

CPI-CL-25-DM-15F

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.36
Diametre tube (in) 2.50
Diametre tube (mm) 63.5
Poids (kg) 1.07
Taille tube 2.50 po
Gammes de produits Bride de Montage
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage direct
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Back to Top