CPI-ED10-100-100-04
CPI-ED10-100-100-04
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
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Poids (lb)
0.67
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
4.36
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
110.7
Poids (kg)
0.3
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top